Heading 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Form Heading

Heading 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

LP_FanucMitsubishi_1.jpg

マシニングセンタ加工技術者のための工具と計測

本イベントでは、主催 3 社(三菱マテリアル株式会社、ファナック株式会社、レニショー株式会社)による技術セミナーにて最新のソリューションをご紹介するとともに、多数の工作機械が展示されているショールームにて、実機による加工・測定デモンストレーションをツアー形式にてご案内いたします。
また、お客さまのお困りごとに各社技術スタッフが直接ご相談をお受けする相談コーナーもご用意いたします。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

会 名:マシニングセンタ加工技術者のための工具と計測
テーマ: マシニングセンタ加工技術者のさらなる高効率化を実現するための道のりをサポート
日 付:2023 年 12 月 13 日(水)、14 日(木)
時 間:9:30-12:00 / 13:30 - 16:00 ( 9:00 または 13:00 から受付を開始します )
参加費:無料
定 員:各回 30 名様(先着順、事前予約制)
ウェブ:https://info.renishaw.com/20231213.14_entry.html

※ 12 月 14 日(木) 13:30-16:00 の回は、申込者が定員に達したため、受付を終了いたしました。


* 全 4 回の講座内容はすべて同一です。
* 同業他社の方のご参加はご遠慮願います。予めご了承ください。
* 本セミナーは、予告なく内容を変更する場合がございます。
* 定員に達し次第、申込み受付を終了とさせていただきます。

Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

事前予約登録

記載のフォームにご記入いただき内容をご確認のうえ、「送信」ボタンをクリックしてください。
お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合がございます。
営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。

【セミナーに関する個人情報の取り扱いについて】
お客様の個人情報を、共同開催者と共同利用いたします。
なお、共同利用にあたり、当社「個人情報保護方針」に基づき、適正に取り扱います。

▼共同して利用する個人情報
・セミナーのお申し込み時にいただく情報およびセミナー会場にて頂戴するアンケート情報

▼個人情報の利用目的
・共催企業が提供するイベント、サービスに関する情報提供
・今後のセミナーに関する改善

「個人情報保護方針」に関してのお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。


【お問い合わせ先】
レニショー株式会社 マーケティンググループ
[email protected]

 

 
loading