Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
Heading 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Wir laden Sie herzlich zu unseren Workshops in Deutschland ein!
Equator™ Days 2024: Prozessorientiertes Prüfen
Datum | Uhrzeit | Firma | Adresse | Ort |
11.04.2024 | 10:00-13:00 Uhr | Jörg Wappler Werkzeugmaschinen e.K. | Köhlerstraße 18 | 01640 Coswig |
16.04.2024 | 14:00-14:45 Uhr | Online-Seminar | ||
18.04.2024 | 10:00-15:00 Uhr | Renishaw GmbH | Karl-Benz-Str. 12 | 72124 Pliezhausen |
14.05.2024 | 10:00-14:00 Uhr | Renishaw GmbH, Eitorf | Am Bahndamm 10-16 | 53783 Eitorf |
19.06.2024 | 10:00-14:00 Uhr | Röders GmbH | Gottlieb-Daimler-Straße 6 | 29614 Soltau |
Präsenzworkshop |
Ihr Tag bei uns
- Wie der Equator funktioniert
- Wie der Equator fertigungsnah eingesetzt werden kann
- Wie innovative Konzepte Ihnen helfen können, Prozesse stabil zu halten
Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach vorheriger Anmeldung sowie nach Zulassung durch Renishaw möglich.
Heading 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 5
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 5
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Ihr Tag bei uns
- Wie der Equator funktioniert
- Wie der Equator fertigungsnah eingesetzt werden kann
- Wie innovative Konzepte Ihnen helfen können, Prozesse stabil zu halten
Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach vorheriger Anmeldung sowie nach Zulassung durch Renishaw möglich.