Toda la información sobre el calibre con doble sistema de inspección Equator-X™ de Renishaw de un vistazo

Dos sistemas en uno: el sistema Equator-X proporciona un rendimiento de CMM excepcionalmente rápido y es a la vez un calibre comparador.

Seleccione el método de inspección que mejor se adapte a su proceso de fabricación. Las prestaciones de método doble proporcionan la flexibilidad para validar rápidamente los componentes a la primera o inspeccionar el 100 % de las piezas de hasta 500 mm de diámetro.

  • Rápido y eficiente para mantenerse al día con las líneas de producción y reducir las piezas desechadas
  • Alta repetibilidad y precisión
  • Diseñados para el taller
  • Versátil y reprogramable


Solicite un catálogo


Image
Image
 
-
loading