Toutes les informations sur le comparateur à double méthode Equator-X™
de Renishaw en un coup d’œil

Deux systèmes en un : le système de comparaison Equator-X offre des performances en mode MMT de production exceptionnellement rapides ou en mode comparatif.

Sélectionnez la méthode de contrôle qui convient le mieux à votre procédé de fabrication. La capacité du double mode offre la souplesse nécessaire à la validation rapide des premières pièces ou au contrôle à 100 % des pièces d’un diamètre maximum de 500 mm.

  • Rapide et efficace pour suivre la cadence des lignes de production et réduire les rebuts
  • Hautement répétable et précis
  • Conçu pour l’atelier
  • Polyvalent et reprogrammable


Demandez nos brochures


Image
Image
 
loading