All information om Renishaws Equator-X™
mätutrustning med dubbla mätmetoder

Två system i ett: Equator-X mätsystemet erbjuder enastående snabb produktion-CMM-prestanda och jämförandemätning.

Välj den inspektionsmetod som bäst passar för din tillverkningsprocess. Funktionen med dubbla metoder erbjuder flexibiliteten att snabbt utföra förstabitskontroll eller utföra 100 % inspektion av detaljer med en diameter upp till 500 mm.

  • Snabbt och effektivt för att hålla jämna steg med produktionslinjer och minska skrotning
  • Repeterbara och exakta mätningar
  • Utformad för verkstadsgolvet
  • Flexibel och omprogrammerbar


Beställ våra broschyrer


Image
Image
 
loading