Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
생산 현장에 더 가까이 다가가는 유연한 측정 솔루션
오늘날의 현대 제조 환경에서 품질 관리는 끊임없이 변화하는 생산 요구에 발맞춰야 합니다. 다양한 부품 생산, 단축된 리드타임, 빠른 검사 피드백이 요구되는 상황에서, 신뢰할 수 있는 측정을 생산 현장 가까이로 이동시키는 것은 보다 신속하고 확신 있는 의사결정을 가능하게 합니다.
- Equator-X (이큐에이터-X) 시스템은 최대 250 mm/s의 절대 스캐닝 속도와 최대 500 mm/s의 비교 속도를 제공하여, 기존 3축 CMM 대비 획기적으로 빠른 성능을 구현합니다. 이러한 고속 성능은 검사 처리 용량을 확대하고, 측정 공정이 가공 속도에 맞춰 원활하게 진행되도록 지원합니다.
- Equator-X (이큐에이터-X) 시스템은 ISO 10360 기준을 준수하는 완전한 추적 가능한 공정 내 검증을 제공합니다. 이를 통해 측정실에서 생산 현장으로 측정을 확장할 때에도 제조업체는 높은 신뢰성과 품질 확신을 유지할 수 있습니다.
- Equator-X (이큐에이터-X) 시스템은 컴팩트하고 경량화된 설계로, 압축 공기 없이도 운용이 가능하여 필요한 장소 어디에나 손쉽게 설치할 수 있습니다. 생산 라인 어디든 다양한 환경에 유연하게 대응합니다.

변화하는 제조 환경에 대응하는 새로운 측정 기준을 확인해 보세요.

Heading 5
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 5
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Equator-X™ 500(이큐에이터-X) 시스템이 생산성과 품질 전략을 어떻게 향상시키는지, 지금 브로슈어를 통해 확인해 보세요.
- 단 하나의 장비로 다양한 공정에 최적화된 측정 방식을 구현하는 혁신 기술을 확인해 보세요.
- 압도적인 고속 성능이 검사 처리 능력을 어떻게 획기적으로 향상시키는지 경험해 보세요.
- 추적 가능한 공정 내 검증으로 생산 현장에서도 신뢰도 높은 측정을 실현하는 방법을 알아보세요.