Online-Seminare im November 2024:

EINLADUNG

Wir laden Sie gerne zu unserer Online-Seminarreihe "Rund um Werkzeugmaschine und Koordinatenmesstechnik" ein. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit vorab Fragen zu stellen, die wir live im Webinar beantworten.

Jetzt zum Webinar anmelden

26.11.2024

Kreisformmessgerät QC20 - Messung und Erläuterung der Ergebnisse
  • Vorstellung des Kreisformmessgeräts QC20
  • Genauigkeit von Werkzeugmaschinen
  • Auswertung gemäß ISO 230
  • Messmöglichkeiten mit dem Kreisformmessgerät
Vorteilhafter Einsatz von Renishaw-Messtastern in der Werkzeugmaschine
  • Grundlagen
  • Funktionsweise und Technologien
  • Makros
  • Typische Anwendungen aus der Praxis
Effektives Arbeiten mit Renishaw-Tastern
  • Prinzipien zur Tasterauswahl
  • Tastergeometrien mit Beispielen
  • Verwendung von Materialien wie Kugeln und Schäfte
  • Wie innovative Konzepte Ihre Arbeit vereinfachen
  • Volumetrische Kompensation am Beispiel der Siemens-Steuerung
27.11.2024

Abnahme von Werkzeugmaschinen nach ISO 230
  • VDI 3441 ist seit November 2019 zurückgezogen
  • ISO 230 Prüfregeln für Werkzeugmaschinen
  • Grundsätzliche Vorgaben zur Messung
  • Statistische Kenngrößen
  • Vergleich von ISO 230 und VDI/DGQ 3441
Null-Fehler-Produktion durch prozessnahe Regelung mit dem Equator™ Prüfgerät
  • Das Prüfgerät Equator, Prinzip, Vorteile und Grenzen
  • Typische Bauteile
  • Intelligent Process Control (IPC)
  • Prozessregelung mit dem Equator
  • Praktische Beispiele für Automationsanwendungen
Geometriemessungen an Werkzeugmaschinen mit dem Geometrielaser XK10
  • Grundlagen zur Maschinengeometrie
  • Messprinzip des Geometrielasers XK10
  • Geradheitsmessung
  • Rechtwinkligkeitsmessung
  • Parallelitätsmessung
28.11.2024

Maschinenmessung und volumetrische Kompensation mit dem 6-Achs-Laser XM-60
  • Grundlagen zur Maschinengeometrie
  • Einflüsse der Rotationsfehler auf die Maschinengenauigkeit
  • Erfassung der Messwerte auf herkömmliche Art
REVO® 5-Achsen-Multisensorik auf dem Agility® Koordinatenmessgerät
  • Organisatorische und technische Vorteile für Ihre Fertigung durch die 5-Achsen-Multisensorik
  • Vereinigung von Genauigkeit, Durchsatz und Prozessstabilität
  • Gewinn von mehr Kapazität im Messraum und/oder in der Fertigung
Software für den Messtastereinsatz in der Werkzeugmaschine
  • Verschiedene Softwarelösungen
  • Interessante Messaufgaben
  • Integrierte Prozessregelung
  • Intelligente Fertigung

Seminar Moderator



Dr R. Krug


Dr. Rainer Krug (Sales & Business Development Director)

Heading 3

TEXT HERE


Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Form Heading

 
-
loading