Skip to content

TAP Maintenance & Engineering

TAP moderniza el área de inspección dimensional de motores de aviación comercial con máquinas AGILITY® de 5 ejes

El proceso de TAP en su división de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO)

Webinar preview video player
Icon

Reducción de tiempo en proceso

Redujeron el tiempo de medición en casi un 75%, abriendo la puerta a aumentar el número de motores que el taller atiende cada año, actualmente cerca de 100.

Icon

Aumento de captura de puntos

TAP consiguió aumentar la captura de puntos por característica de 80 a 2.000, cubriendo además más elementos de la pieza en cada inspección.

Icon

Aumento de la
fiabilidad

Mejoraron la accesibilidad a geometrías complejas, especialmente en superficies de forma libre y álabes, aumentar la cantidad y fiabilidad de los datos que sustentan la toma de decisiones.

La tecnología 5 ejes

Al contrario que los métodos de medición tradicionales, la tecnología de 5 ejes utiliza moción sincronizada de la máquina tridimensional y los ejes del cabezal para reducir al mínimo los errores dinámicos de la máquina a velocidades de exploración muy elevadas.

El cambio tecnológico nos ha proporcionado mayor accesibilidad a geometrías complejas, mayor flexibilidad en los alineamientos y la posibilidad de medir características que antes no podíamos.

Andre Costa, técnico de Mantenimiento de Aeronaves del área de Mantenimiento de Motores de TAP.

AGILITY

La gama de máquinas tridimensionales AGILITY ayudan a aumentar el rendimiento y la calidad de la fabricación integrando medición dimensional e inspección de rugosidad con un mismo cabezal. Desde el uso de materiales y componentes de alta calidad a la optimización completa de la tecnología de medición en 5 ejes, las máquinas tridimensionales son una solución de alta velocidad y rendimiento para el taller o el laboratorio metrológico.

En el taller realizamos la inspección dimensional de los componentes, que abarcan desde piezas con diámetros inferiores a 3 milímetros hasta otras con dimensiones cercanas a 1,2 metros, y con geometrías muy diversas, desde superficies de forma libre hasta prismáticas, de componentes tanto estáticos como rotativos. Además, también medimos utillajes, propios y externos.

Gonçalo Catatão, ingeniero de procesos y reparación del departamento de Ingeniería y Calidad del Mantenimiento de Motores de TAP

Introdujimos las dos máquinas tridimensionales en la última etapa, donde la precisión y la repetibilidad de los equipos son fundamentales, teniendo en cuenta las tolerancias exigentes.

TAP Maintenance & Engineering

Quieres tener más información

En la industria MRO aeronáutica, el margen de error es literalmente cero. Y sin embargo, la presión por reducir tiempos y aumentar capacidad no deja de crecer.

¿Quieres ver cómo este enfoque se traduce en resultados reales en un entorno exigente como el de TAP?

Rellena el formulario y descubre si puedes beneficiar tus procesos y tipo de piezas.

Reducción del 75% en la inspección:


Beneficios del Software Modus para analisís de Álabes:

Soporte Técnico: Una colaboración confiable

Saber más, contáctanos: