無人機和平衡架編碼器 — 提升航空系統性能與效率

無人機(UAV)技術的迅速發展,使其應用範圍從商業航拍、地形測繪,擴展到農業監控與工業巡檢。搭載高性能平衡架(Gimbal)的無人機,能靈活承載光學鏡頭、感測模組與測繪設備等載具,大幅提升影像穩定性與數據精準度,進一步強化任務執行的可靠性與效率。

編碼器在無人機和平衡架中的應用


Renishaw 旗下光學與磁性編碼器產品一覽

在無人機和平衡架系統中,編碼器提供馬達與載具的運動、方向和穩定性等即時位置回饋。這確保飛行器在各種環境條件下,皆能維持卓越的穩定性、可靠性與高精度控制。高精度編碼器廣泛應用於無人機和平衡架的各個關鍵領域。

無人機

飛行控制 — 穩定無人機飛行的編碼器


無人機(UAV)在飛行過程中必須即時調整馬達輸出,才能應對氣流變化、負載變動或閃避障礙物等挑戰。 此時,編碼器提供的即時位置與方向回饋數據,成為飛控系統(Flight Controller)精密判斷與快速修正的基礎。

飛行控制系統依賴這些回饋數據,動態調整各個馬達的轉速與角度,從而達成穩定懸停、流暢移動及快速反應。

➤ 適用於順暢導航的編碼器


AksIM™ 絕對式磁性編碼器是一款小巧的非接觸式旋轉編碼器,非常適合用於無人機馬達控制。其離軸設計可安裝於空間受限的位置,高重複性則確保穩定飛行控制所需的可靠回饋。

憑藉高速運作能力(最高達 10,000 rpm)與高達 20 位元的解析度,AksIM™ 支援無人機的動態操控與精密控制迴路。

設計用於區域檢測與場地勘測的無人機.jpg
一架用於場地測量的無人機.jpg
設計用於區域檢測與場地勘測的無人機


導航和定位 — 提升無人機精度的編碼器


全球導航衛星系統(GNSS,如 GPS)廣泛應用於無人機定位,但在室內環境、城市峽谷或電磁干擾強烈地區,GNSS 訊號可能出現誤差或中斷。

透過結合高精度編碼器與機載感測器(如 IMU、光學流感測器)進行位置推估(Dead Reckoning),可大幅提升無人機在弱訊號或遮蔽環境下的自主導航與定位能力,對於自動飛行與精密降落至關重要。

➤ 適用於自動飛行的編碼器


AksIM-2™ 絕對式編碼器是一款緊湊型高效能解決方案,非常適用於在 GNSS 訊號受限環境中運行的無人機導航系統。它提供真正的絕對位置回饋,無需歸位循環,確保無人機在自主飛行與精確著陸期間的可靠控制。

其堅固的磁性感測技術具備抗震、抗塵與抗干擾能力,以極低延遲與高可靠度著稱,非常適合戶外無人機應用。


貨物承載與平衡架控制 — 提升無人機穩定性的編碼器


無人機在執行空拍、量測或運輸任務時,往往需要搭載價值昂貴且對穩定度要求極高的設備。平衡架(Gimbal)透過高速回饋馬達控制,即時修正飛行中產生的震動或偏移,確保影像拍攝清晰穩定、量測數據精確無誤。

高精度編碼器在平衡架上的應用不僅提升了即時補償速度,也讓控制系統能夠更靈敏地感知並修正細微位移。這關鍵技術讓無人機在航拍攝影、三維地形測繪、基礎建設檢測等領域,展現出超乎以往的作業效能。

Drone_payload_Aksim_440.jpg
UAV_drone_camera.jpg
配送無人機是一種無人駕駛飛行器 (UAV),專門用於運輸各類包裹,如醫療用品、食品等


平衡架


平衡架系統能在各種移動環境下穩定攝影機或其他載具,確保影像畫質與數據收集的精準度與穩定性。平衡架廣泛應用於無人機(UAV)、車輛、船舶及手持式裝置等多元場景。在這些應用中,高精度編碼器透過即時位置回饋,協助平衡架實現流暢運動、精確定位與目標追蹤等功能,不僅提升操作體驗,更大幅提高任務的成功率與執行效率。

穩定攝影機 — 編碼器確保空拍畫面流暢穩定


在無人機、車載平台或手持設備上,平衡架系統透過三軸(滾擺角 Roll、俯仰角 Pitch、扭擺角 Yaw)精準控制,令攝影機即便在移動或震動環境中仍能穩定拍攝。高精度編碼器安裝於各軸承處,能即時量測及修正每個軸向的角度與旋轉位置。即使在動態或不穩定環境中,也能確保畫面流暢與感測器精準對位。


Illustration of a gimbal camera equipped with a Renishaw RESOLUTE absolute encoder readhead and encoder scale, demonstrating rotation along the elevation and azimuth axes..jpg

配備 Renishaw RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統的平衡架攝影機示意圖,展現沿俯仰軸與方位軸的旋轉

RESOLUTE™ 絕對式光學尺結合高速、高解析度與絕對位置讀取功能,於通電後能即時獲得精準位置資訊,無需任何初始運動。這使得平衡架系統能夠在俯仰軸(Elevation)與方位軸(Azimuth)上實現平穩流暢的旋轉控制,提供卓越的影像穩定性與可靠性。


全景攝影 — 編碼器支援無縫全景攝影


在執行全景攝影任務時,攝影機必須沿水平方向(水平軸)進行極為精確的旋轉。高精度編碼器能協助平衡架精準控制每一個旋轉步距,確保多張影像之間的接縫自然無痕,拍攝出高品質、無縫接軌的全景照片。

A camera rotating along the horizontal axis to capture panoramic photos.gif
攝影機沿水平軸旋轉以捕捉高精度全景照片


目標追蹤 — 編碼器支援平衡架控制


平衡架系統可追蹤移動目標或特定焦點。編碼器提供所需的角度回饋,讓無人機即使在高速動態移動下,也能即時調整攝影機指向,持續鎖定目標以達成流暢穩定的目標追蹤效果。這在搜救行動或動態拍攝應用中尤其重要。

RESOLUTE™ 絕對式編碼器提供快速且精準的位置更新,支援即時應用如監控、野生動物觀察與直播,展現靈敏的追蹤效能。

遠程操作 — 編碼器確保平衡架控制反應精準


在遠端操控場景下,例如海上監測或工業巡檢,操作者需從遙遠位置精確控制攝影機方向與角度。高精度編碼器確保平衡架能即時、準確執行操控指令,實現遠端精密操作,大幅提升任務執行效率與安全性。

Renishaw 提供多種適合平衡架應用的光學與磁性編碼器,包括 RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列,在高速運動控制、絕對位置讀取、抗污染能力等方面,皆達到業界領先水準。


為什麼 RESOLUTE™ 編碼器是平衡架穩定控制的理想選擇?


RESOLUTE™ 編碼器提供絕對位置回饋,開機即能獲得精準的角度資料,無需執行參考點設定或歸零程序。這於需要即時反應並維持穩定方向的平衡架系統至關重要,特別是在水平、垂直與滾擺角三個軸向的控制上。其超高解析度(最高達 32 位元旋轉)與極低抖動(<10 nm RMS)可精準掌握修正動作,即使在動態或不穩定環境中,也能確保畫面流暢穩定。

RESOLUTE rotary encoder.jpg
此外,RESOLUTE™的低細分誤差(SDE ±40 nm)有助於提升運動的平順性並減少震動,對於專業影像拍攝而言尤為重要。
RESOLUTE™ 同時具備應對嚴苛環境的穩定設計。其 IP64 密封讀頭具備優異的抗污能力與抗震性,已在如 UH60 黑鷹直升機雷達系統等空中應用中展現高度可靠性。這些特性使其非常適合應用於無人機與車載系統等常面臨環境挑戰的場景。

平衡架有哪些應用?


平衡架系統不僅應用於無人機(UAV),也廣泛搭載於無人水面載具(USV)與無人地面載具(UGV)上,成為多元產業應用中不可或缺的重要技術。

從農業、監控、攝影、電影製作、搜索和救援、海洋研究、環境監測到工業檢查,無人駕駛載具都能受益於平衡架提供的穩定性和精確控制,展示了平衡架在提升無人駕駛載具性能和操作效率方面的重要性。


An unmanned aerial vehicles (UAVs) and an unmanned surface vehicles (USVs).jpg
An unmanned aerial vehicles (UAVs) and an unmanned ground vehicles (UGVs).jpg
無人飛行載具 (UAV)、無人水面載具 (USV) 和無人駕駛地面載具 (UGV)


雷達


雷達旋轉與追蹤 — 用於精準天線回饋的編碼器


雷達系統仰賴精準的旋轉回饋,以準確判斷周遭物體的位置、速度與距離。通過連續旋轉,雷達系統能夠覆蓋更大面積並探測各種物體。

編碼器作為旋轉天線的位置回饋系統,可在其旋轉過程中提供精確的角度位置資訊。這些資料使雷達系統能夠在任何指定的特定時間掌握天線的準確方向,對於精確計算被檢測物體的位置、速度和距離至關重要。

➤ 適用於雷達系統的編碼器


RM16 磁性旋轉編碼器正是為滿足雷達系統需求而設計。其緊湊且輕量化的結構,非常適合整合至空間與重量受限的旋轉雷達組件中。RM16 提供 12 位元解析度(每圈 4,096 個位置),即使在高速旋轉下也能提供精準的角度回饋。其非接觸式磁性感測技術確保長期穩定性,並具備抗塵、抗震與耐溫變化的能力——這些都是雷達環境中常見的挑戰。

具備最高 30,000 rpm 的轉速規格,RM16 能支援持續且高速的旋轉,同時維持訊號完整性,是現代雷達系統中穩定可靠的編碼器解決方案。


若您正在尋找適合雷達旋轉與天線追蹤應用的高精度編碼器,歡迎聯繫 Renishaw 以獲得技術建議與型號推薦。


雷達有哪些應用?


  • 航太與空中交通管制:雷達用於監測飛行器的位置、速度和高度,保障空中交通的安全。編碼器提供精確的天線角度資訊,幫助雷達系統精確追蹤飛行器,避免碰撞風險。
  • 天氣監測與預測:雷達可用來探測氣象系統,如颱風、雷陣雨等,並預測其移動路徑與強度。精確的角度回饋使雷達系統能夠快速識別並追蹤天氣變化,提前預警。
  • 海上導航與海洋探測雷達系統被用於船舶導航,幫助確保航行安全,並能及時發現其他船隻或障礙物。編碼器確保雷達天線的精確定位,使得海面掃描更為全面和精確。
  • 太空探索與衛星監測在太空探索中,雷達系統被用來監測地球及其他星體的表面,提供高解析度的地理圖像。編碼器的高精度定位功能對於遙控探測器或衛星的準確定位至關重要。

Radar application in maritime navigation and aviation.jpg
Radar application in maritime navigation and weather prediction.jpg
雷達技術廣泛應用於航太、空中交通管制、天氣監測、海上導航、海洋探測、衛星監測和太空探索



為無人機和平衡架選擇編碼器系統時需要考慮哪些因素?


下表列出了選擇精密定位編碼器系統時通常評估的關鍵因素。這些因素包括編碼器性能、環境條件、安裝要求以及其他相關考量。

無人機和平衡架

性能

✔ 解析度
✔ 電子細分誤差
✔ 旋轉範圍
✔ 控制器輸入頻率
✔ 讀頭重量
✔ 電纜撓曲半徑


環境條件

✔ 溫度
✔ 濕度
✔ 振動
✔ 電磁相容性 (EMC)
✔ IP 防護等級

安裝要求

✔ 尺寸
✔ 間隙公差
✔ 扭擺/俯仰/滾擺
✔ 連接器


其他考量

✔ 序列介面通訊協議

Renishaw 推薦的編碼器解決方案

無人機和平衡架

AksIM™ 絕對式磁性編碼器

一種非接觸式,高性能、離軸絕對式磁性旋轉編碼器,適合安裝空間受限的應用。結構緊湊、輕薄小巧的讀頭可檢測並評估軸向磁化的薄圓環的磁場。

真正意義的絕對式,單軌

非接觸式,無遲滯

高速運作

輕薄小巧

Image
Image

AksIM-2™ 絕對式磁性編碼器

一種非接觸式,高性能、離軸絕對式磁性旋轉編碼器,適合安裝空間受限的應用。結構緊湊、輕薄小巧的讀頭可檢測並評估軸向磁化的薄圓環的磁場。

真正的絕對式

重複精度更高

內建自我監控功能

不受外部磁場干擾

Aksim-sizes_language independent_2.gif

Orbis™ 絕對式磁性編碼器

通孔型磁性旋轉編碼器,適用於因空間限制而無法在旋轉軸端部安裝典型編碼器的情況。它的通孔量測原理允許客製,可選配各種電路板和磁體尺寸以滿足應用需求。

✔ 真正的絕對式編碼器

可沿軸固定安裝

提供自我校正選項

安裝公差寬鬆

Image
Image

RESOLUTE™ 真正的絕對式光學尺

這款真正的絕對式光學尺是高速、高解析度位置量測系統。該光學尺在通電後無需任何移動便可立即獲取位置資訊,進而可實現平穩的速度控制和可靠的位置穩定性。RESOLUTE 光學尺具有線性光學尺和旋轉光學尺選項,以及各種序列介面。

高速運作

抗汙能力優

低電子細分誤差 (SDE)

低抖動

RM16 增量式和絕對式編碼器

這款緊湊、密封、微型、高速旋轉磁編碼器專為空間受限的應用而設計。編碼器主體直徑僅 16 毫米,採用鋁製外殼。

輕薄小巧

非接觸式、無摩擦設計

高速運作

符合 RoHS 標準

Image
Image

Heading 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

編碼器成功案例:平移和傾斜

Heading 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Form Heading

Heading 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

射頻天線系統 — 抵禦黑鷹直升機的劇烈振動


Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

天線的基本工作原理是將射頻波束精確地定位到靶點上。PAS 根據具體應用場合在天線中採用多種不同的機電設計。每個運動軸(平衡環架)上都安裝旋轉位置編碼器,以滿足準確度和精確度要求。

RESOLUTE™ 真絕對編碼器已經在 UH60 黑鷹直升機上成功應用,作為防撞雷達系統的一部分。

UH60 Blackhawk helicopters flying in the sky.jpg
黑鷹直升機在飛行過程中面臨極其嚴苛的振動環境,對設備的穩定性和可靠性提出了極高的要求

Product shot of a Renishaw Resolute encoder.jpg
Pacific Antenna Systems antenna gimbal assembly on a shock and vibration test stand.jpg
衝擊和振動測試台上的 PAS 天線環架元件

Open quotation mark

我們需要重複精度達到千分之一度以內。由於應用場合的重要性,這些元件上的所有零組件都必須經過測試,

RESOLUTE™ 遠遠超出了我們的預期。

Pacific Antenna Systems(美國)Close quotation mark



天文研究 — 在沙漠環境中確保望遠鏡精度


Wise 天文台是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構,位於以色列的內蓋夫 (Negev) 沙漠中。該天文台已有 40 多年的歷史,始終致力於支持天文學領域的尖端研究。

特拉維夫大學的天文望遠鏡是全自動操作的,並配有超高解析度的光譜儀,用於發現已知恒星周圍的新行星。望遠鏡的運動軸上裝有光學尺,用於精確量測望遠鏡的移動位置,確保在沙漠環境中依然能夠保持高精度。

Wise 天文台是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。 Located in Israel's Negev desert..jpg
One-metre main telescope at the Wise Observatory.jpg
Wise 天文台的主力天文望遠鏡直徑達一米

Open quotation mark

在沙漠中,氣溫日夜變化劇烈。溫度變化會導致熱脹冷縮,進而對金屬物體產生不利影響。

因此,在設計用於將新光學尺安裝到望遠鏡上的客製安裝支架時,我們必須考慮熱膨脹效應,以確保氣候狀況不會影響望遠鏡的精度。

Wise 天文台(以色列)Close quotation mark


團隊在望遠鏡的每個運動軸上都安裝了 RESOLUTE™ 線性光學尺。滾轉軸控制望遠鏡的方向,用於觀測不同的天區;而橫搖軸控制物鏡和攝影機的左右運動。RESOLUTE 線性光學尺系統以其超低電子細分誤差 (SDE) 和抖動性能,從其他廠牌的光學尺中脫穎而出,確保望遠鏡在運動中的精確性和穩定性。


Heading 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Heading 7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Form Heading

Paint Point #1

Image

Paint Point #1

Image

Paint Point #1

Image

Paint Point #2

Image

Paint Point #2

Image

Paint Point #2

Image

Paint Point #3

Image

Paint Point #3

Image

Paint Point #3

Image

Speak to out manufacturing consultants

希望深入探索成功案例?

XK10 Used and Trusted

正在尋求客製解決方案?


請告訴我們您的需求,我們的應用工程師將與您一起制定合適的解決方案。


Encoder custom solution.png

Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.

Video #1

Video #2

Video #3

Case Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.

Image

Video #1

Image

Video #2

Image

Video #3

Image

Video #4

Image

Video #5

Image

Video #6

loading