編碼器在機器人領域中的應用
半導體產業的晶圓處理自動化
為實現這些要求,需搭配高解析度旋轉編碼器即時監控機器人馬達軸的角度變化,協助控制系統精確對位,確保晶圓處理過程中不發生偏移或損傷。

微電子組裝
打件機器人 (Pick-and-place robots)


高速封裝系統
手術型機器人(醫療機器人)


靈活設計,效能與節能兼顧
- 緊湊輕量化設計:適用於空間受限或需減輕負載的機器人應用,易於整合於關節與微型平台中。
- 高耐用性與環境適應力:即使處於高振動、灰塵、油霧或溫度劇烈變化的嚴苛工業環境下,依然維持穩定輸出與長期可靠性。
- 低功耗、節能設計:尤其適用於電池供電的移動式機器人與協作型機器人(Cobots),有效延長運作時間並降低系統耗電。


為機器人選擇編碼器系統時需要考慮哪些因素?
性能
✔ 解析度
✔ 旋轉範圍
✔ 電子細分誤差
✔ 控制器輸入頻率
✔ 速度
✔ 讀頭重量
✔ 電纜撓曲半徑
✔ 電纜撓曲壽命
環境
✔ 溫度
✔ 濕度
✔ 振動
✔ 電磁相容性 (EMC)
✔ 清潔度(顆粒、液體)
✔ IP 防護等級
✔ 真空/X射線輻射暴露/光照
安裝
✔ 尺寸
✔ 間隙公差
✔ 扭擺/俯仰/滾擺
✔ 連接器
✔ 延長電纜
✔ 安裝方式
其他
✔ 類比/數位
✔ 細分時脈頻率
✔ 參考限值
✔ 序列介面協議
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
PAL Robotics 公司面臨的挑戰之一是在機器人在雙腳行走時保持平衡,雖然這對人類是理所當然,但於機器人來說卻是一項大難題。
為了盡量縮減機器人的體積和慣性,人形機器人的關節在設計上有嚴格的空間和重量限制; PAL Robotics 機器人具有與人類等身大的尺寸,並能展現高達 40 度的自由度。

![]()
由於我們在機器人關節中使用了減速齒輪,會引發一些彈性或非線性動力,因此要機器人保持平衡是困難的任務。所以取得馬達和關節的位置對我們而言是十分重要的。
PAL Robotics(西班牙)![]()
為了對各個關節的扭矩、速度和位置進行伺服控制,需要使用高品質的編碼器回饋資料。PAL Robotics 將非接觸式磁性編碼器,包括 AksIM™ 和 Orbis™ 非接觸式磁性編碼器,整合到機器人的膝關節、腕關節和肘關節中。

外骨骼機器人 — 幫助脊髓損傷 (SCI) 患者自由行走

![]()
Renishaw 和 RLS 並沒有試圖向我們推銷我們不需要的東西。他們會考慮我們需要什麼,以及如何為我們提供幫助。
Project MARCH(荷蘭)![]()

兩輪自平衡無人車
東京電機大學 (Tokyo Denki University) 工學部的學生需要解決經典的控制理論難題 — 倒單擺。他們面對的考驗是製作一輛兩輪自平衡機器無人車。
為了達到預期的運動控制性能,學生們需要一個高解析度位置編碼器來監控和調節馬達輸出。這個編碼器還必須小巧輕便,能夠容納在無人車纖薄的垂直結構中。
他們最終選擇了僅重 2g 的 RM08 微型磁性旋轉編碼器。

外骨骼機器人 — 即使斷電也能確保可靠的回饋
外骨骼機器人能夠使肢體殘障人士自由站立、行走,以及與周圍環境互動。這些複雜的機器人系統既要品質輕巧、結構緊湊,以方便身體虛弱的使用者操作,同時作為生物力學模型又要確保其生理結構完整。
![]()
我們要求編碼器既要滿足我們的性能標準,同時又不會增加過多的重量和體積,因為任何多餘結構都會降低使用者的活動性,而且有可能妨礙行走運動。
Marsi Bionics(西班牙)![]()
Heading 7
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
Speak to out manufacturing consultants
Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
Case Studies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.