EV バッテリの生産には、最高品質のバッテリセルを安定して製造できる最新鋭の装置が必要です。そこで欠かせないのが、正確な位置をフィードバックし、速度や方向を精密に制御するエンコーダです。精度に目を向けることで歩留まり率が高まり、全体的な品質も向上します。







検査



パフォーマンス
✔ 分解能
✔ 回転範囲
✔ 速度
✔ コントローラの入力周波数
環境
✔ 温度
✔ 湿度
✔ 振動
✔ 電磁両立性 (EMC)
✔ IP 保護等級
取付け
✔ 寸法
✔ 取付け高さの公差
✔ ヨー、ピッチ、ロール
その他
✔ アナログ、デジタル
✔ 内挿分割クロック周波数
✔ アラームタイプ
✔ 自動車認証
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
どのレースでも、安定したオペレーション
Salakazi Racing チームは、チームのレース用バイクにデジタルコントローラ搭載の 4 段クラッチを組み込んだ。乗り手がスロットルをあけるとクラッチが入る。30,000rev/min までのモニタリングが可能な RM22 エンコーダの出番である。
![]()
磁気アクチュエータをシャフトの端部に直接取り付けました。エンコーダの本体は、クラッチハウジング内の反対側です。このエンコーダの設置環境より過酷な環境は宇宙ロケットくらいでしょう。
Salakazi Racing チーム (フィンランド)![]()
RM22 は、過酷な環境向けに設計された、コンパクトな高速磁気式ロータリエンコーダである。2 個のパーツから構成される非接触式方式のため、パッキンやベアリングが不要で、長期にわたる信頼性と簡単な取付けが実現している。


![]()
その点、LA11 は 1 組のリードヘッドとスケールで両方の情報を出力できて省スペースになるので、理想的でした。
Dynisma 社 (英国)![]()
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
For electric vehicles (EVs)
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
Speak to our manufacturing consultants
サクセスストーリーの詳細をぜひご覧ください
Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
Case Studies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.