デジタルプリンタにおいて、プリンタヘッドやプラットフォームを素材上で繰り返し同じように精度良く動かすために重要な役割を果たすコンポーネントがエンコーダです。エンコーダによってプリンタが最適な速度で動作できるようになり、また無駄やダウンタイムが低減します。結果、印刷物の品質、全体的な効率と生産性の向上が期待できます。高品質なデジタルプリントにおけるエンコーダの使用例について紹介いたします。



汚れへの耐性

パフォーマンス
✔ スケール精度
✔ スケールリニアリティ
✔ 分解能
✔ 軸長
✔ 速度
✔ コントローラの入力周波数
✔ ケーブルの屈曲寿命
✔ ケーブルの曲げ半径
環境
✔ 温度
✔ 振動
✔ IP 保護等級
取付け
✔ 取付け高さの公差
✔ ヨー、ピッチ、ロール
✔ コネクタ
✔ ケーブルの延長
✔ リードヘッドの移動方向
✔ 取付け方 (上面または側面)
✔ 機材のタイプ
✔ 取付け手段 (両面テープ、ガイド、端部の固定、エポキシ接着剤かねじ)
✔ 基準点
✔ リミット
その他
✔ アナログ、デジタル
✔ 内挿分割クロック周波数
✔ アラームタイプ
✔ リファレンスリミット
✔ プロトコル
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
デジタルプリント – 商用プリンタにおける高い絶対精度、繰り返し精度、品質
Scodix Ultra™ は、マーケティング資料や文房具、ブックカバー、プレミア感のある包装、グリーティングカードなどといった幅広い場面で、質の高い印刷を提供するデジタルプリンタである。
紙だけでなく段ボール、PVC、薄板など対応できるプリント素材が多岐にわたる点が特徴である。それを可能にしているのが、位置を正確に制御できる新しいコンベヤシステムである。
![]()
複数の候補を精査したところ、我々のニーズに合っているのは TONiC™ だと判断しました。特に決め手となったのが、絶対精度と繰り返し精度、そして品質です。
Scodix 社 (イスラエル)![]()

UV インクジェットプリンタ – 速度と精度を両立
Flora Digital 社はインクジェット印刷を得意とする企業であり、高品質なコンポーネントを組み込んだ同社の UV インクジェットプリンタは極めて高いパフォーマンスを誇る。
コストと耐久性の観点から、インクジェットプリンタにはオープンタイプのエンコーダが採用される傾向にある。そのため、エンコーダはほこりやインクなどの汚れへの耐性が求められる。レニショーのオプチカルフィルタ機構は、スケールの汚れに起因する非周期的な信号を除外するため、高い信号強度を確保できる。

![]()
印刷工場は強烈な環境下にあります。メンテナンスのために機械を止めていては経済的な損失になってしまいます。レニショーさんの *RGH41 エンコーダはパフォーマンスと動作速度に優れており、安定して動作してくれます。
Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment 社 (中国)![]()
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
For electric vehicles (EVs)
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
Integrates proven filtering optics and interpolation technology into a super-compact, analogue or digital incremental open optical encoder, with wide installation tolerances and built-in calibration functions.
✔ Wide installation tolerances
✔ Dirt immunity
✔ High performance
✔ Robust
レニショーのエキスパートに問合せ
サクセスストーリーの詳細をぜひご覧ください。
Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
Case Studies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.