パフォーマンス
✔ スケール精度
✔ スケールリニアリティ
✔ 分解能
✔ 周期誤差
✔ 軸長
✔ スケールの熱膨張率
✔ 速度
✔ コントローラの入力周波数
✔ ケーブルの屈曲寿命
✔ ケーブルの曲げ半径
環境
✔ 温度
✔ 湿度
✔ 振動
✔ IP 保護等級
✔ 清潔さ (ほこり、液体)
✔ 真空/X 線への暴露/明るさ
✔ 電磁両立性 (EMC)
取付け
✔ 寸法
✔ 取付け高さの公差
✔ ヨー、ピッチ、ロール
✔ コネクタ
✔ ケーブルの延長
✔ リードヘッドの移動方向
✔ 取付け方 (上面または側面)
✔ 機材のタイプ
✔ 取付け手段 (両面テープ、ガイド、端部の固定、エポキシ接着剤かねじ)
✔ 基準点
✔ リミット
その他
✔ アナログ、デジタル
✔ 内挿分割クロック周波数
✔ アラームタイプ
✔ リファレンスリミット
✔ プロトコル
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
半導体 - 世界トップメーカー
ウェハのアセンブリ/パッケージング装置の世界最大のサプライヤである ASM Pacific Technology 社 (ASMPT 社)。高い精度と高い安定性で有名な同社の装置には、
汚れに強い高品質な位置決めシステムが不可欠である。レニショーのエンコーダはリードヘッドにオプチカルフィルタ機構 (特許取得済み) を実装しており、グリースやほこり、傷などへの耐性を備えている。
![]()
レニショーさんのエンコーダは高い汚れ耐性を備えていて、メンテナンスをほとんどしなくても安定した動作が可能です。お客様からも肯定的な意見が聞こえています。
ASM Pacific Technology 社![]()
さらにはコンパクトさも要求される。ASMPT 社のコンパクトなボンダに最適なのが TONiC™ 光学式 インクリメンタルエンコーダである。
TONiC™ だけでなく、RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダや LM10 磁気式エンコーダ など、さまざまなレニショーエンコーダが同社の装置には採用されている。

ASMPT 社製装置におけるレニショーエンコーダの採用例:
• AB559 ウェッジボンダ: 8in×4in のボンディング領域、1 秒あたりワイヤ 4.1 本の最高速度
• MCM12 ダイボンダ: フルオートのダイ、SMD、フリップチップボンディングシステム。最高 14 種類のピッキングツール、12in のウェハのハンドリング可能
• SMD とフリップチップボンダ: 300mm のウェハまで対応可能
• UV 硬化ダイボンダ: イメージセンサーに採用。最高分解能 50nm、動作時温度 300ºC で最高速度 3.5m/s
半導体 - 市場における競争力
U-Precision Tech 社は、北京に拠点を構える、精密装置製造におけるマーケットリーダーである。同社の半導体装置やモーションステージには主に TONiC™ 光学式エンコーダが採用されている。
厚さわずか 0.1mm のマスタリングスケールは、機材と同じ熱伸縮を見せる。


![]()
光学式エンコーダは、ステージや工程内の機械にとって最も重要なコンポーネントのひとつです。徹底的な評価や検査を行ったうえで、レニショーさんのエンコーダを採用し、現在も継続して使用しています。
Beijing U-Precision Tech 社 (中国)![]()
精密プラットフォーム - 低いコストで高いパフォーマンス
TONiC™ UHV はフラットパネルディスプレイ製造装置や半導体製造装置の厳しい要件を満たすことができる、超高真空での使用を前提に開発されたエンコーダである。
VAD Instrument 社は、半導体やフラットパネルディスプレイ、エレクトロニクスといった各分野での真空環境で使える精密モーションステージを製造している企業である。同社が誇る最新の真空対応プラットフォームに採用されたのが、TONiC™ UHV と RLE レーザーエンコーダである。

![]()
レニショーさんのエンコーダは市場で高い評価を得ているようです。TONiC™ は業界的にも定番で、さまざまな高性能装置に採用されています。
VAD Instrument 社 (韓国)![]()
For electric vehicles (EVs)
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
Speak to out manufacturing consultants
サクセスストーリーの詳細をぜひご覧ください。
Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
Case Studies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.