直線軸
- 位置フィードバック: 直線軸の正確な位置がリニアエンコーダからリアルタイムにフィードバックされます。この位置情報は、プログラムの指令通りに工具やワークを配置するために極めて重要です。
- クローズドループ制御: CNC システムのクローズドループでは、リニアエンコーダからの情報が指令位置と常時比較されます。差が見つかると、実際の位置と指令位置が同じになるよう、モータの動きが調整されます。
- 精密加工: リニアエンコーダの分解能の高さにより、CNC 機械の非常に細かな位置決めが可能になります。細かな位置決めは、高品質な精密パーツの製造に欠かせません。

- 速度制御: 主軸の回転速度についてのフィードバックを返します。指令どおりの回転速度で加工するために不可欠な情報です。この速度情報をもとに、指令値に合うようリアルタイムで調整されます。
- 工具の同期: 複数工具を使う加工や工具交換時、主軸用エンコーダによって主軸の動きが同期して交換がスムーズになり、工具とワークの衝突が防止されます。
- 熱補正: 熱に起因する主軸の変化についてフィードバックして、熱補正にも貢献するのが主軸用エンコーダです。主軸用エンコーダからフィードバックされた情報をもとに、加工パラメータが補正されます。


SpinCo™ は、工作機械主軸の主要位置/速度フィードバックセンサーとして使用するのに適した、磁気式インクリメンタルエンコーダです。

- 角度位置情報のフィードバック: エンコーダから、ロータリテーブルの角度位置が出力されます。この位置情報は、ワークを特定の角度に傾ける必要がある場合に必要です。
- 割り出しと輪郭削り: CNC 機械では、割り出しや輪郭削りのためにロータリテーブルがよく組み込まれます。ワークを正確に傾け、複雑な加工を行うには、ロータリエンコーダからの情報が必要不可欠です。
- 複数軸の連動: 複数軸の機械では、ロータリエンコーダが各軸の動作の連携に一役買います。ロータリエンコーダからのフィードバックをもとに、ロータリテーブルの回転が他の直線軸や回転軸と同期されます。


パフォーマンス
✔ スケール精度
✔ スケールリニアリティ
✔ 分解能
✔ 周期誤差
✔ スケールの熱膨張率
✔ 速度
✔ コントローラの入力周波数
✔ ケーブルの曲げ半径
✔ ケーブルの屈曲寿命
環境
✔ 温度
✔ 湿度
✔ 振動
✔ 電磁両立性 (EMC)
✔ IP 保護等級
取付け
✔ 寸法
✔ 取付け方 (上面または側面)
✔ 取付け高さの公差
✔ ヨー、ピッチ、ロール
✔ リードヘッドの移動方向
✔ ケーブルの引出し方向
✔ コネクタ
✔ 機材のタイプ
✔ 取付け手段
✔ 基準点
✔ リミット
その他
✔ アナログ、デジタル
✔ 内挿分割クロック周波数
✔ アラームタイプ
✔ リファレンスリミット
✔ 終端処理
✔ プロトコル
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
HEAKE 社の安定した高品質製品の製造に貢献している
安定した高品質製品の製造に貢献している

工作機械の精度はさまざまな環境要因や機械要因に左右される。パーツの熱膨張、ガイドレールやベアリングの不具合などである。
![]()
FORTiS™ エンコーダの仕様は他の競合品と比べても遜色なくトップクラスでしたし、精度という点ではベストな製品です。
それに取付けも簡単です。セットアップ LED を見ながら作業すれば、1 軸あたり平均 7 分で取付けが終わります。直線軸が 3 軸ある LH800 なら、全部で 30 分もかかりません。以前テストしたことのある違うエンコーダだと、この倍はかかっていました。
HEAKE Precision Technology 社 (台湾)![]()
ダイレクトドライブモータのパフォーマンス向上
Haozhi 社 は、工作機械やロボットで使うダイレクトドライブモータのトップメーカーである。
![]()
その点、LA11 は 1 組のリードヘッドとスケールで両方の情報を出力できて省スペースになるので、理想的でした。
Haozhi Mechanical and Electrical 社 (中国)![]()

マルチアクシスロータリテーブルの画期的な設計
複数軸機の技術が成熟するに合わせ、ロータリテーブルの高精度化や高速化の需要も増している。
台湾の工業技術研究院は、高度な 2 軸ロータリテーブルを開発することで、このトレンドに対応している。このロータリテーブルには、Panasonic シリアル通信プロトコルで Panasonic ドライバ/コントローラと直接通信可能な RESOLUTE が組み込まれている。
![]()
加工環境は切り粉やオイル、クーラントで汚れやすいのが普通ですが、オープンタイプエンコーダをモータに組み込めば影響を受けません。
それに、RESOLUTE 自体も高い耐環境性能 (IP64) を誇ります。
工業技術研究院 (台湾)![]()

コストとテクノロジーの絶妙なバランス
SOLPOWER 社は、ダイレクトドライブ (DD) ロータリテーブル、一体型主軸モータ、リニアモータなどの台湾メーカーだ。業界で生き抜いていくには、製造コストのコントロールが欠かせない。
![]()
費用対効果の極めて高いロータリテーブルを開発しました。設計、コンポーネントの調達、そして製造に至るまで、厳格にコストをコントローラしたのです。
その中でもカギとなったのが、主要サプライヤであるレニショーさんです。
SOLPOWER 社 (台湾)![]()
工作機械用
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
レニショーのエキスパートに問合せ
サクセスストーリーの詳細をぜひご覧ください
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
ケーススタディ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.