加工过程中

自动测量解决方案

 

序中测头测量可以消除加工过程中固有的不确定因素来源,例如刀具磨损和温度变化,并在加工过程中提供智能反馈和决策。

降低废品率、提升生产效率和增加效益

工件检测
Image
Image
Image

机内检测特征尺寸

此外,还可将测头用于序中测量。 手动检测高度依赖操作人员的技能,而且十分耗时 — 需要完成拆卸夹具、将工件运至坐标测量机、将工件重新装夹、考量热效应因素、重新确定基准点等一系列操作后方可进行测量。

制造商可以利用序中验证监控工件的数控加工过程、确保满足公差要求,并在必要时自动应用补偿。 序中验证尤其适用于价格高昂且搬运困难并耗时的大型工件,例如模具或大型航空航天零部件。

机内测头测量的优势包括:

  • 减少报废工件的数量
  • 增强无人加工的可靠性
  • 适应性加工,通过提供制程反馈来减少不确定因素
  • 缩短等候坐标测量机首件检测结果的停机时间

哪款系统最适合您的机床应用?

在加工过程中检测刀具破损情况
 

Image

非接触式对刀

欢迎详细了解我们的高速、非接触式刀具测量和刀具破损检测系统。
 

Image

接触式对刀

欢迎了解我们用于接触式刀具测量和刀具破损检测的接触式对刀仪。 多种传输技术可供选择,以满足您的应用需求。

自动刀具破损检测的优势

Image

即使最好的刀具也会发生磨损、断裂或是需要更换。 借助自动对刀仪,加工车间可以立即检测和处理破损问题,从而最大限度减少业务中断时间。

  • 提高制程可靠性,增强制造商信心
  • 降低工件返工率和废品率,从而减少非有效生产时间
  • 提升生产效率和利润率
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

使用对刀仪检测破损刀具

 
非接触式对刀仪 —
如何使用NC4激光对刀仪执行刀具破损检测

 
测头测量基本介绍 —
刀具破损检测的优势

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

软件使测头测量简单易行

灵活的宏程序和基于计算机的软件和应用程序,有助于充分发挥测头测量硬件的潜能。

MODUS

MODUS™ IP:
机内检测软件

MODUS IP基于雷尼绍MODUS测量软件构建,在零件从机床上移除之前进行在线零件验证, 是為高价值零件的精密测量或样品检测最合适的机内检测软件。

Image
Image
Image
Image
Image
Image

需要帮助? 选择适合您制程的测头测量系统。

loading
请选择您的首选语言。
Close and do not ask again